Sovellutus
Sovellutus | Asennus ohjauskeskukseen |
---|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA] | 157 |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Lisäjännitesyöttö [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Lisäjännitesyöttö | optio |
Maks. virrankulutus lisäjännitesyötöstä [mA] | 550; (AUX) |
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Analogialähtöjen lukumäärä: 4 |
---|
Lähdöt
Analogialähtöjen lukumäärä | 4; (liitäntä 2- tai 4-johtimisille toimilaitteille) |
---|---|
Analogiajännitelähtö [V] | 0...10 |
Min. kuormitusresistanssi [Ω] | 1000 |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Analogialähdön resoluutio | 16 (1 bit = 1 µV) |
Toimilaitteiden jännitesyöttölähdöt | AS-i / AUX |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | 0...70 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...75 |
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 90; (ei-kondensoituva) |
Maksimikorkeus merenpinnasta [m] | 2000 |
Suojausluokka | IP 20 |
Suojausluokka, liittimet | IP 20 |
Likaantumisaste | 2 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
UL-hyväksyntä |
|
AS-i-luokitus
AS-i versio | 2.11; 3.0 |
---|---|
AS-i-osoitteenanto | osoitteenantoliitin |
Laajennettu osoitteenantomoodi | ei |
AS-i master -profiili | M3; M4 |
AS-i-profiili | S-7.3.6 |
AS-i I/O-konfigurointi [hex] | 7 |
AS-i ID-koodi [hex] | 3.6 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 200,55 |
---|---|
Asennustapa | DIN-kiskoasennus |
Materiaalit | PC-GF20 |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | nastatunnisteet: 4 x ; Välistys: 5,0 mm |
---|