Hurtig og nem udskiftning
På trods af adskillige alternativer anvendes ventilstik stadig til tilslutning af sensorer i mange anlæg. ifm’s PT50xx serie omfatter nu også kompakte tryksensorer med et integreret ventilstik. Det gør det nemt at integrere sensorerne i eksisterende anlæg og bruge den eksisterende ledningsføring, hvilket sparer tid og penge.
Gennemtestet teknologi og høj IP beskyttelsesgrad
PT50xx er baseret på PT5 serien, som allerede er gennemtestet på markedet. Den er udstyret med en robust tyndfilmsmålecelle uden tætningsring i et 19 mm kompakt design. Med en passende kabeldåse (f.eks. E30447) når det her anvendte ventilstik beskyttelsesgrad IP 67. I modsætning til IP 65 sensorerne med ventilstik, som er almindelige på markedet, er driftssikkerheden højere.