Risoluzione | parametrizzabile linee; 8192 passi; 4096 rotazioni; 25 bit |
---|---|
Interfaccia di comunicazione | interfaccia dati SSI |
Versione albero | albero pieno |
Diametro albero [mm] | 6 |
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 300 |
Max. velocità elettrica [U/min] | 6000 |
Codice | codice duale o codice Gray; (parametrizzabile; costante temporale per il calcolo della posizione: 0,5 ms) |
---|
Risoluzione | parametrizzabile linee; 8192 passi; 4096 rotazioni; 25 bit |
---|
Interfaccia di comunicazione | interfaccia dati SSI |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -20...70 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -30...80 |
Grado di protezione | IP 64 |
Resistenza agli urti |
|
||
---|---|---|---|
Resistenza alle vibrazioni |
|
Dimensioni [mm] | Ø 58 / L = 73 | |
---|---|---|
Materiali | alluminio | |
Max. velocità di rotazione meccanica [U/min] | 12000 | |
Max. coppia di serraggio iniziale [Nm] | 1 | |
Temperatura di riferimento coppia di serraggio [°C] | 20 | |
Versione albero | albero pieno | |
Diametro albero [mm] | 6 | |
Materiale albero |
|
|
Max. sollecitazione assiale sull'estremità dell'albero [N] | 10 | |
Max. sollecitazione radiale sull'estremità dell'albero [N] | 20 |
Osservazioni |
|
---|
Connettore: 1 x M23 (ifm 1001.11), radiale; Max. lunghezza del cavo: 100 m |
Diagramma degli impulsi
|
|
---|