You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
Servicehotline +41 62 388 80 30
  1. Produkte
  2. RM6113

Absoluter Multiturn-Drehgeber mit Vollwelle

RM6113

RM-8192-P24/K A

Absoluter Multiturn-Drehgeber mit Vollwelle

RM6113

RM-8192-P24/K A

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: RM6101 Produktvergleich: RM6113 / RM6101 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
  • ce
  • cruus
Produktmerkmale
Auflösung parametrierbar Striche; 8192 Schritte; 4096 Umdrehungen; 25 Bit
Kommunikationsschnittstelle SSI-Datenschnittstelle
Wellenausführung Vollwelle
Wellendurchmesser [mm] 6
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...30 DC
Stromaufnahme [mA] < 300
Max. Drehzahl elektrisch [U/min] 6000
Ausgänge
Codeart Dual-Code oder Gray-Code; (parametrierbar; Zeitkonstante zur Positionsberechnung: 0,5 ms)
Mess-/Einstellbereich
Auflösung parametrierbar Striche; 8192 Schritte; 4096 Umdrehungen; 25 Bit
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle SSI-Datenschnittstelle
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -20...70
Lagertemperatur [°C] -30...80
Schutzart IP 64
Zulassungen / Prüfungen
Schockfestigkeit
100 g (6 ms)
Vibrationsfestigkeit
10 g (55...2000 Hz)
Mechanische Daten
Abmessungen [mm] Ø 58 / L = 73
Werkstoffe Aluminium
Max. Drehzahl mechanisch [U/min] 12000
Max. Anfangsdrehmoment [Nm] 1
Bezugstemperatur Drehmoment [°C] 20
Wellenausführung Vollwelle
Wellendurchmesser [mm] 6
Wellenwerkstoff
1.4104 (Stahl)
Max. Wellenbelastung axial am Wellenende [N] 10
Max. Wellenbelastung radial am Wellenende [N] 20
Bemerkungen
Bemerkungen
Zur Programmierung wird ein PC mit Windows 3.1™ oder höher, sowie die Programmier-Software benötigt
Elektrischer Anschluss
Steckverbindung: 1 x M23 (ifm 1001.11), radial; Max. Leitungslänge: 100 m
Diagramme und Kurven
Impulsdiagramm
Takt
Daten