1. Página inicial
  2. Produtos novos
  3. Sensores de posição
  4. Sensor de posição magnético para aplicações de soldagem

Sensor de posição magnético para aplicações de soldagem

Robusto e resistente a impactos, em modelo compacto com revestimento antiaderente contra queimaduras por respingos de solda

  • Revestimento antiaderente contra queimaduras por respingos de solda
  • Detecção de objeto através de uma cobertura oferece proteção ao sensor
  • Sinal de comutação confiável mesmo no caso de sujeiras intensas do sensor
  • Robusto e resistente a impacto graças a superfície ativa de metal
  • Modelo compacto para instalações em espaços limitados

Feitos para ambientes exigentes
O novo sensor compacto potente ifm é predestinado para condições adversas em aplicações de soldagem. Graças ao seu revestimento, os respingos de solda não grudam, mas sim escorregam pelo invólucro metálico robusto. O sensor funciona com confiança mesmo no caso de sujeira pesada e impactos, garantindo assim uma operação constante segura.

Detecção sem contato pela cobertura
O sensor também pode detectar objetos através de coberturas não ferromagnéticas, e assim é protegido adicionalmente. A cobertura de baixo custo pode ser trocada sem problemas sem um técnico.