- Стартова страница
- Нововъведения в продуктите
- Системи за следене на състоянието
- Онлайн мониторинг на състоянието с интерфейс за индустриални мрежи
Онлайн мониторинг на състоянието с интерфейс за индустриални мрежи
Обширният и адаптируем мониторинг на състоянието оптимизира наблюдението на състоянието и процесите
- Обмен на данни с управление с програмируема памет през индустриална мрежа
- Оптимизиран контрол на състоянието и процесите
- 3 Ethernet порта: отделна офисна и машинна мрежа
- 6 канала: 4 x динамични (напр. ускорение, сила), 2 x аналогови
- Голяма вътрешна памет за историята с часовник за реално време
Обширен и адаптируем мониторинг на състоянието
VSE150 е 6-канална диагностична система за оценка на четири динамични сигнала (напр. ускорение) и два аналогови входа. Новото семейство VSE15x предлага различни интерфейси за индустриални мрежи за обмен на данни с управление с програмируема памет. По този начин измерваните стойности могат да се показват директно в управлението и мониторингът да се адаптира перфектно към работните състояния и процеси на машината. За критично зависими от времето аларми на разположение са, наред с индустриалната мрежа, и още 2 бързи дигитални комутиращи изхода (време на реакция ≤1 ms).
Икономия на разходи чрез намаляване на обема за свързване
Благодарение на директната връзка към управлението с програмируема памет през индустриалната мрежа през последната могат да се обменят помощни величини (напр. обороти, тригери за работни състояния) и аларми за контрол на състоянието, които не зависят критично от времето. Това спестява не само времето за окабеляване, но и необходимостта от съответни входове/изходи към управлението с програмируема памет.