Ethernet кабел за свързване
EC2080
R360/PDM360/CROSS-CABLE
Ethernet кабел за свързване
EC2080
R360/PDM360/CROSS-CABLE
- Надеждно предаване на сигнала за устройства с Ethernet интерфейс
- За бърза и лесна настройка на параметрите
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | Ethernet кабел |
---|---|
Приложение | Кръстосан свързващ кабел; Свързващ кабел |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Защита | IP 20 |
Механични данни
Тегло [g] | 70,8 |
---|---|
Материал | PUR |
Формиран корпусен материал | PUR |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 2 m, PVC, сив, Ø 6 mm |
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 2 x RJ45, прав; Формовано тяло: PUR |
---|