- Сензори за ниво, преглед
- Приложение за непрекъснато ниво
- Среда на маслена основа
Сензори за ниво за среда на маслена основа
Фамилия сензори | Дълбочини на поставяне | Технология | Сигнал | Важни аспекти |
---|---|---|---|---|
LR |
100…2000 mm | Радар с насочени радиовълни | • Трансмитер • Превключвател • IO-Link |
• Лесен вертикален монтаж • Разпределени точки на измерване • Коаксиалните тръби увеличават силата на сигнала за приложения за масло |
LK / LT |
264…728 mm | Капацитивни | • Трансмитер • Превключвател • IO-Link |
• Лесен вертикален монтаж • Независима защита от преливане • LT вариантите включват изходна температура |
KQ10 |
228 mm за поставяне един върху друг |
Капацитивни | • Превключвател • IO-Link |
• Монтирайте външния неметален резервоар с помощта на конзоли или лепило • Уредите могат да се поставят един върху друг, за да обхваната по-големи резервоари • Бърза индикация на нивото чрез LED диаграма |
PS |
0…1 bar | Хидростатично налягане | Трансмитер | • Просто спуснете в резервоара • 2-проводников трансмитер • Компенсация на налягането чрез кабел с вътрешен отвор към атмосферата |
PN |
Неограничено | Хидростатично налягане | • Трансмитер • Превключвател • IO-Link |
• Монтаж на дъното на резервоара • Двуцветен дисплей |
PG |
Неограничено | Хидростатично налягане | • Трансмитер • Превключвател |
• Монтаж на дъното на резервоара • Уред за измерване/цифров дисплей |
PA / PX |
Неограничено | Хидростатично налягане | Трансмитер | • Монтаж на дъното на резервоара • Двупроводников трансмитер |