• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Нововъведения в продуктите
  2. Сензори
  3. Пасивна повърхностна температурна сонда

Пасивна повърхностна температурна сонда

Лесно наблюдение на процеса дори на малки тръби

Температурната сонда за повърхностен монтаж позволява бърза, гъвкава и лесна конфигурация на точката на измерване. Пасивната температурна сонда е особено подходяща за използване при тръби с малък диаметър, където инвазивното наблюдение на температурата би повлияло значително на потока на средата. Тъй като стойностите се записват неинвазивно, няма риск от замърсяване на средата. Вместо това монтажът е лесен и не изисква време и скъпоструващо пробиване и заваряване, така че точката на измерване може да се монтира и в процес на работа.

Тествана хигиенна пригодност

Благодарение на температурен диапазон до 160 °C, висока степен на защита IP69K и хигиенно безопасен принцип на монтаж, тестван от Ecolab, сондата е подходяща и за използване в производството на храни. В комбинация с инвазивен температурен мониторинг, например, може да се осигури пълно нагряване на тръбите, необходими в CIP процеса.

Перфектното дуо: температурен сензор и трансмитер

Стойностите на съпротивлението на пасивния сензор за повърхностна температура могат да бъдат анализирани с температурния трансмитер TP. Той преобразува стойностите на елементите PT100 и PT1000 в аналогови или IO-Link сигнали.