You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States

ecolink M8 за санитарни и влажни помещения

  • Без халогени и без силикон
  • Релефна гайка осигурява подобрено хващане и допринася за оптималното уплътняване, дори при затягане на ръка
  • Иновативният профилиран уплътнителен пръстен гарантира висока защита от влага
  • Постоянна защита от вибрации благодарение на назъбения контур
  • Клас на защита:
    IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K

ecolink M8 за санитарни и влажни помещения в хранителната промишленост
Повечето приложения изискват специални решения. Само висококачествените материали, безопасните технологични процеси и правилният монтаж водят до успех при продължителна работа. Защитата от вибрации с асиметрично действие задържа гайката плътно на мястото й, като се гарантира оптимално и постоянно уплътняване. Монтажът и демонтажът се извършват без инструменти. Специално адаптираните за приложението висококачествени материали и интензивният контрол по време на и след производството гарантират максимални стандарти за качество.