Конектори за хигиенни и мокри зони
Ecolink M12 конектор с A-кодировка, с патентовано иновативно облекчаване на напрежението, както и с високо еластично уплътнение
- Иновативно облекчаване на напрежението
- Високо еластично уплътнение
- Изпитана и тествана екологична технология
- Устойчивост на удар и вибрации
- Степен на защита: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
- Лесно се сглобява правилно
- Без халогени и без силикон
Надеждно запечатани - дори при силно движение на кабела
Специално предизвикателство е надеждното и постоянно запечатване на кабела. С тази новаторска и патентована технология релефът на напрежението и кабелното уплътнение са стриктно отделени едно от друго, като облекчаването на напрежението е гарантирано с помощта на изключително здрава тристранна клемна скоба, която надеждно захваща кабела дори при силно напрежение на опън. Силно еластичното кабелно уплътнение е разположено точно на входа на кабела, за да се предотврати всякакво замърсяване, дължащо се на проникване на мръсотия. Високо еластичният материал предотвратява деформацията на кабелната обвивка и надеждно уплътнява дори при силно движение на кабела.
Опростен и безопасен монтаж
Тези конектори също така разполагат с напълно изпитана и опростена технология за връзка, която позволява надеждна и ръчна M12 връзка към устройството без използване на инструменти.