Удължаване на AS-i мрежи до 1000 m!
Повторител с температурен диапазон –25–70C за монтаж в малки разпределителни шкафове и с изключително дълъг срок на експлоатация
- Увеличен работен температурен диапазон –25–70C
- Вграден пасивен краен елемент на шината
- Надеждна дълготрайна работа при тежки условия
- Бърз пренос на данни за безопасност при работа
- Ясно видими диагностични светодиоди
- Свързващи терминали за свързване
Действие
Повторителите се използват за AS-интерфейс, за да може мрежовият кабел да бъде удължен над 100 m. Галваничното разделяне на сегментите на мрежата и независимите захранвания гарантират стабилност. За 62-мата участници се осигурява по-голям общ ток и спадането на напрежението намалява.
Функции на устройството
Подобрените работни характеристики са поместени в новия корпус SmartLine. Докато обикновените повторители обикновено са с температурен диапазон 0–55C, новото устройство от ifm работи надеждно в широк диапазон –25–70C. Подобреният работен температурен диапазон прави новото устройство от ifm лидер в класа си. Това води до по-дълъг срок на експлоатация, което пести време и пари. Друга нова функция: вграденият пасивен краен елемент на шината.