- Продукти
- Аксесоари
- Допълнително оборудване за AS интерфейс
- Разширения, прекратяване и тестване на кабела
- AC3226
AS-Интерфейс повторител
AC3226
SmartL25 AS-i Repeater III
AS-Интерфейс повторител
AC3226
SmartL25 AS-i Repeater III
- За увеличаване на дължината на кабела в AS-i мрежата
- За употреба в шкафове за управление
- Просто и бързо свързване чрез куплунг COMBICON с винтови клеми
- Изключително компактна, пестяща място конструкция
- Ясно видими светодиоди за индикация на работата и на неизправности
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение | Удължаване на AS-i мрежата с още 100 m |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Макс. текущото потребление от AS-i [mA] | 60; (чрез AS-i линия ) |
Изходи
Електрическо изпълнение | AS-i |
---|---|
Електрически разделени | да |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 | |
---|---|---|
Забележка за температурата на околната среда |
|
|
Температура на съхранение [°C] | -25...75 | |
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 90; (без кондензация) | |
Макс. височина над морското равнище [m] | 2000 | |
Защита | IP 20 | |
Степен на замърсяване | 2 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 170 |
---|---|
Тип на монтажа | Монтаж на DIN релса |
Материал | PA 6.6 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|