C-слот цилиндрични сензори със здраво закрепване
Лесен за инсталиране сензор с дълъг живот на електронни GMR клетки – екраниран монтаж
- Сензор за лесно монтиране в C-слота
- Здраво закрепване в края на корпуса
- Варианти на свързване и превключващ изход за всяко приложение
- Електронна измервателна клетка GMR за дълъг живот на датчика
- Сега също така се предлага 2-проводна версия за PNP или NPN
Екраниран монтаж в C-слот
Сензорът за цилиндри може да се използва в обикновен C-слот, например за SMC. В Височината му от само 5 мм позволява екраниран монтаж. Тези цилиндри изискват слот-монтаж и често двупроводна връзка.
Дълъг живот
Сензорите функционират без контакт и почти без износване. Животът им е много по-дълъг от този на обикновените reed контакти. С GMR клетката (гигантски магниторезистентен) сензорът разпознава магнита на буталото през алуминиевата стена на цилиндъра. Това спестява скъп ремонт и престой.