- Продукти
- Аксесоари
- Аксесоари за монтаж и технология за фиксиране
- Аксесоари за монтаж на сензори за цилиндри
- E12004
Запаметяващ блок за цилиндрите с С-канал
E12004
MEMORY BLOCK C-NUT
Запаметяващ блок за цилиндрите с С-канал
E12004
MEMORY BLOCK C-NUT
- Запазване на монтажната позиция при смяна на датчик за цилиндър
- Лесен, бърз и надежден монтаж
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за типове MKC (сензори за цилиндри с С-слот) |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 5,7 |
---|---|
Тип на монтажа | fixing: slot head screw |
Размери [mm] | 6,2 x 3,3 x 9 |
Материал | PA; неръждаема стомана |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|