- Продукти
- Технология за безопасност
- Безопасност по време на работа с AS интерфейс
- Превключвател за аварийно спиране
- ZB0070
Превключвател за аварийно спиране
ZB0070
Rope Switch DH LED 110V AC V4A
Превключвател за аварийно спиране
ZB0070
Rope Switch DH LED 110V AC V4A
- Надеждна защита на обширни опасни зони
- За употреба в конвейерни ленти
- Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия
- Лесно регулиране на опъна на въжето
Цената е за 1 бр. без ДДС
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 110...240 AC / 5...24 DC; (Светодиод) |
---|---|
Номинално изолационно напрежение [V] | 500 |
Изходи
Електрическо изпълнение | контакт с мигновено действие; максимално напрежение на превключване: 240 V; капацитет за превключване: 720 VA; топлинен ток: 10 A | ||||
---|---|---|---|---|---|
Изходна функция |
|
||||
Минимален работен ток [mA] | 5; (5 V DC) | ||||
Контактен товар | 3 A (240 V AC) / 6 A (120 V AC) / 2,5 A (24 V DC); (индуктивен товар) | ||||
Защита срещу късо съединение | не |
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
Тегло [g] | 3149,2 | ||
---|---|---|---|
Материал | превключващ контакт: посребрено покритие; корпус: неръждаема стомана (1.4401 / 316) | ||
Информация за експлоатационния живот |
|
||
Положение на монтаж | всеки | ||
Дължина на въжето | 125 m; (от всяка страна) | ||
Сила на активиране [N] | < 125; (сила на опън: 130 N) |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Електрическо свързване
Задължителна защита | 10 A; бързо действие |
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | терминали: ...2,5 mm² |
---|