- Продукти
- Следене на състоянието
- Сензори за поток на вода
- Ултразвукови сензори за следене на обема на потока
- SU9030
Ултразвуков сензор за поток
SU9030
SUR54XFBFRKG/US
Ултразвуков сензор за поток
SU9030
SUR54XFBFRKG/US
- Точно измерване на дебита на ултрачиста вода, вода, масла и гликолови разтвори
- A robust, component-free measuring pipe made of stainless steel offers high media resistance and permanent ingress resistance
- The highly accurate inline measurement process eliminates any influence of varying wall thicknesses and pipe materials
- Светодиодът за работно състояние сигнализира състоянието на сензора и позволява изводи за качеството на процеса
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Обхват на измерване |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Процес на свързване | G 1 1/4 DN32 външна резба |
Приложение
Система | контакти със златно покритие | |||
---|---|---|---|---|
Среда | ултра чиста вода; вода; среда на водна основа; гликолови разтвори; масла; Охлаждащи течности | |||
Забележка за медиите |
|
|||
Температура на средата [°C] | -20...100 | |||
Мин. налягане на разрушаване |
|
|||
Номинално налягане |
|
|||
Устойчивост на вакуум [mbar] | -1000 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...32 DC; (съгл. SELV/PELV) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 75 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Отложено включване [s] | 5 |
Принцип на измерване | ултразвуков |
Входове
Входове | нулиране на брояча |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 2 |
---|---|
Изходящ сигнал | превключващ сигнал; импулсен сигнал; аналогов сигнал; IO-Link; честотен сигнал; диагностичен сигнал; превключващ сигнал на тотализатора |
Електрическо изпълнение | PNP/NPN |
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 |
Честота на превключване DC [Hz] | 0...10000 |
Аналогов токов изход [mA] | 4...20 |
Макс. натоварване [Ω] | 500 |
Импулсен изход | Модул за измерване на потока |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Обхват на дисплея |
|
||||
Резолюция |
|
||||
Гранична точка SP |
|
||||
Точка на нулиране rP |
|
||||
Аналогова начална точка ASP |
|
||||
Аналогова крайна точка AEP |
|
||||
Прекъсване на LFC с нисък дебит |
|
||||
Крайна точка на честотата, FEP |
|
||||
Честота в крайната точка FRP [Hz] | 1...10000 |
Дължина на импулса [s] | 0,002...2 |
---|---|
Стойност на импулса | 0,02...99990000 I |
Обхват на измерване [°C] | -20...100 |
---|---|
Обхват на дисплея [°C] | -44...124 |
Резолюция [°C] | 0,1 |
Гранична точка SP [°C] | -19,6...100 |
Точка на нулиране rP [°C] | -20...99,6 |
Аналогова начална точка [°C] | -20...76 |
Аналогова крайна точка [°C] | 4...100 |
Начална точка на честотата, FSP [°C] | -20...76 |
Крайна точка на честотата, FEP [°C] | 4...100 |
Честота в крайната точка FRP [Hz] | 1...10000 |
Прецизност / отклонения
Точност (в обхвата на измерване) |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Повторяемост | ± 0,2 % MEW |
Прецизност [K] | ± 2,5 (Q > 5 % MEW) |
---|---|
Температурен коефициент [% от обхвата за 10 K] | 0,2 |
Време за реакция
Време за реакция [s] | < 0,25; (dAP = 0, T09) |
---|---|
Процес на затихване dAP стойност [s] | 0...5 |
Динамична характеристика T05 / T09 [s] | 5,7 / 86 |
---|
Софтуер / програмиране
Диагностични функции | откриване на посоката на потока; качество на сигнала |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип трансфер | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||
IO-Link ревизия | 1.1.3 | ||||||||||||||
SDCI стандарт | IEC 61131-9: 2013-07 | ||||||||||||||
Профили | Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||||||||||||
Тип на порта на необходимия управляващ модул | A | ||||||||||||||
Данни за процеса, аналогови | 3 | ||||||||||||||
Данни за процеса, двоични | 2 | ||||||||||||||
Мин. време на цикъл от процеса [ms] | 9,6 | ||||||||||||||
Данни за процеса през IO-Link (периодични) |
|
||||||||||||||
Поддържаните устройства |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...60 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -25...80 |
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||
Устойчивост на вибрации |
|
||
UL удобрение |
|
||
Директивата за оборудване под налягане | може да се използва за течности от група 2; течности от група 1 при поискване |
Механични данни
Тегло [g] | 607,55 |
---|---|
Тип на монтажа | дължина на входната тръба 5xDN; дължина на изходната тръба 1xDN |
Материал | корпус: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Дисплей: PFA; уплътнение Дисплей: FKM; конектор: POKAN |
Материали (мокри части) | Участък от тръбопровода: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Процесна връзка с уплатнения: Centellen Уплътнение |
Процес на свързване | G 1 1/4 DN32 външна резба |
Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части | 1,25 µm |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дисплей | l/min; l/h; m³/h; m/s |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|
диаграми и графики
понижаване на околната температура
|
|
---|
Druckverlustkurve
|
|
---|