- Продукти
- Сензори
- Сензори за поток/измерване на поток
- Компактни сензори за поток в корпус от неръждаема стомана
- SI5006
Модул за следене на потока
SI5006
SID10ADBFKOW/LS-100-IRF
Модул за следене на потока
SI5006
SID10ADBFKOW/LS-100-IRF
- Надеждно следене на течности и газове в тръби
- Различни присъединявания чрез адаптери
- Лесно установяване на точките на превключване за бърза настройка
- Здрав корпус от неръждаема стомана за употреба при тежки промишлени условия
- Светодиоден линеен индикатор за индикация на точката на превключване и потока
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 1 |
---|---|
Процес на свързване | M18 x 1,5 Вътрешна резба |
Приложение
Среда | Течности; Газове |
---|---|
Температура на средата [°C] | -25...80 |
Номинално налягане [bar] | 300 |
MAWP (за приложения съгласно CRN) [bar] | 208 |
Температура на средата [°C] | -25...80 |
---|
Температура на средата [°C] | -25...80 |
---|
Електрически показатели
Честота AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Толеранс на напрежението при работа [%] | -15...10 |
Работно напрежение [V] | 90...240 AC |
Макс. консумация на енергия [VA] | 3,5 |
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | не |
Отложено включване [s] | 10 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 1 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 1 |
---|---|
Изходящ сигнал | превключващ сигнал |
Електрическо изпълнение | реле |
Брой цифрови изходи | 1 |
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Контактен товар | 3 A (250 V AC / 30 V DC); (брой цикли на превключване: 20 милиона механично; цикли на превключване при 3 А натоварване: 100 000 електрически; вид изключване: нормално отворен) |
Устойчив на късо съединение | не |
Защита от претоварване | не |
Обхват на измерване / настройка
Дължина на сондата L [mm] | 45 |
---|
Диапазон на настройка [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Максимална чувствителност [cm/s] | 3...100 |
Диапазон на настройка [cm/s] | 200...3000 |
---|---|
Максимална чувствителност [cm/s] | 200...800 |
Прецизност / отклонения
Повторяемост [% от Sr] | 1...5 | ||
---|---|---|---|
Забележка относно повторяемостта |
|
||
Температурен дрифт [cm/s x 1/K] | 0.1; (за вода 5...100 cm/s; 10...70 °C) | ||
Tемпературен градиент на средата [K/min] | 300 | ||
Прецизност на точката на превключване [cm/s] | ± 2...± 10; (за вода 5...100 cm/s; 25 °C; Фабрична настройка) | ||
Хистерезис [cm/s] | 2...5; (за вода 5...100 cm/s; 25 °C; Фабрична настройка) |
Време за реакция
Време за реакция [s] | 1...10 |
---|
Време за реакция [s] | 1...10 |
---|
Време за реакция [s] | 1...10 |
---|
Софтуер / програмиране
Регулиране на точката на превключване | бутони |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -25...100 |
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||
MTTF [Години] | 221 |
Механични данни
Тегло [g] | 262,5 |
---|---|
Размери [mm] | M18 x 1,5 |
Означение на резбата | M18 x 1,5 |
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); неръждаема стомана (1.4301 / 304); PC; PBT-GF20; EPDM/X |
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); O-пръстен: FKM 80 Shore A |
Процес на свързване | M18 x 1,5 Вътрешна резба |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Електрическо свързване
Задължителна защита | миниатюрен предпазител съгласно IEC60127-2 лист 1; ≤ 5 A; бързодействащ |
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x 1/2"; кодиране: C |
---|