You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Технология за безопасност
  3. Светлинни решетки за безопасност
  4. Предпазни светлинни бариери с функция за заглушаване
  5. OY512S

Светлинни решетки за безопасност

OY512S

OYA810-03-4-12-P-4-M

Светлинни решетки за безопасност

OY512S

OYA810-03-4-12-P-4-M

  • лесно свързване на сензорите за заглушаване директно към мрежата за безопасност
  • заглушаване на раменете с предварително монтирани сензори за бърза настройка
  • версия за заглушаване на паралелна или напречна греда за откриване на променливи размери на обекти
  • интегрирана светлина за състоянието
  • удобна за потребителя конфигурация чрез хардуерно окабеляване
Цената е за 1 бр. без ДДС

  • ce
  • ukca
  • cul
Характеристики на продукта
Тип на светлината Инфрачервена светлина
Електрическо изпълнение PNP
Защита IP 65; IP 67
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 24 DC
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Отложено включване [s] < 10
Тип на светлината Инфрачервена светлина
Дължина на вълната [nm] 950
Приемник
Консумация на ток [mA] 84
Предавател
Консумация на ток [mA] 42
Изходи
Електрическо изпълнение PNP
Брой изходи OSSD 2
Макс. токово натоварване на изход OSSD [mA] 300; (24 V)
Защита срещу късо съединение да
Обхват на следене
Височина на защитената зона [mm] 810
Брой на лъчите 3
Ширина на защитната зона (слаба осветеност) [m] 0...4
Ширина на защитната зона [m] 3...12
Време за реакция
Време за реакция [ms] 5,5
Условия на работа
Приложения Клас C съгл. EN 60654-1 - приложение, устойчиво на атмосферните влияния
Околна температура [°C] -30...55
Температура на съхранение [°C] -30...70
Макс. относителна влажност на въздуха [%] 95; (без кондензация)
Защита IP 65; IP 67
Тестове / одобрения
EMC
IEC 61496-1
Удароустойчивост
IEC 61496-1
Устойчивост на вибрации
IEC 61496-1
Класификация за безопасност
ESPE (IEC 61496-1) 4
Съответства на изискванията
ISO 13849-1: 2015 категория 4, PL e
IEC 61508 SIL 3
IEC 62061 SIL 3
Време за употреба TM [h] 175200
PFH [1/h] 9E-09
Механични данни
Тегло [g] 6420
Размери [mm] 985 x 50 x 50
Материал корпус: алуминий; предна леща: PC
Дължина L [mm] 985
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
предавател 1 x Светодиод
приемник 10 x Светодиод
Аксесоари
Доставени артикули
Монтажна скоба: 6
Монтажни шпонки: 6
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - предавател
Връзка Конектор: 1 x M12; кодиране: A
Електрическо свързване - приемник
Връзка Конектор: 1 x M12; Максимална дължина на кабела: 100 m; за напречно сечение на проводника 1 mm²