Капацитивен сензор
KQ5012
KQ-3047NBNOG/0,4M/MOLEX
Капацитивен сензор
KQ5012
KQ-3047NBNOG/0,4M/MOLEX
- Надеждно детектиране на ниво през стените на неметални съдове
- Програмируема функция на нормално отворен/нормално затворен изход
- Изключително пестяща място конструкция за употреба на места с ограничено пространство
- Лесен монтаж с монтажни адаптери и кабелни превръзки
- Ясно видим светодиод за индициране на състоянието на превключване
Цената е за 1 бр. без ДДС
Спрени изделия
Алтернативни артикули: KQ5100 Сравнение на изделия: KQ5012 / KQ5100 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | NPN |
---|---|
Изходна функция | нормално затворен |
Обхват на сензора [mm] | 4,7 |
Корпус | правоъгълен |
Размери [mm] | 20 x 7 x 48 |
Приложение
Приложение | ниво на откриване на храни и напитки |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...36 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 30 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | не |
Макс. време за закъснение при включване [ms] | 300 |
Изходи
Електрическо изпълнение | NPN |
---|---|
Изходна функция | нормално затворен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 0,5 |
Макс. ток на утечка [mA] | 0,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 50 |
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход [mA] | 50 |
Честота на превключване DC [Hz] | 10 |
Устойчив на късо съединение | не |
Защита от претоварване | не |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 4,7 |
---|
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стъкло: 0,4 / вода: 1 / керамика: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 1...15 |
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] | -20...20 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Защита | IP 65; IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||||||||
MTTF [Години] | 735 |
Механични данни
Тегло [g] | 32,6 |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Монтаж | неекраниран монтаж |
Размери [mm] | 20 x 7 x 48 |
Материал | PBT; TPE-U; неръждаема стомана |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 0,4 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
---|---|
Връзка | Конектор: 1 x MOLEX |