Капацитивен сензор
KQ5100
KQ-3120NFPKG
Капацитивен сензор
KQ5100
KQ-3120NFPKG
- Програмируема функция на нормално отворен/нормално затворен изход
- Ясно видима индикация на състоянието на превключване чрез светодиоди
- Лесен монтаж с монтажни адаптери и кабелни превръзки
- За отчитане на позиция или следене на нивото
- Лесна настройка на параметри чрез IO-Link
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (избираем) |
Обхват на сензора [mm] | 12 |
Интерфейс за комуникация | IO-Link |
Корпус | правоъгълен |
Размери [mm] | 20 x 7 x 48 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 17 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Принцип на измерване | капацитивен |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (избираем) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 |
Честота на превключване DC [Hz] | 10 |
Защита срещу късо съединение | да |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 12 |
---|---|
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 12 ± 10 % |
Прецизност / отклонения
Хистерезис [% от Sr] | 1...15 |
---|---|
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] | -20...20 |
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | само чрез IO-Link |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Тип трансфер | COM1 (4,8 kBaud) | ||||
IO-Link ревизия | 1.1 | ||||
SDCI стандарт | IEC 61131-9 CDV | ||||
Профили | Smart Sensor | ||||
SIO режим | да | ||||
Поддържаните устройства |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...80 |
---|---|
Защита | IP 65; IP 67; IP 69K |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Устойчивост на вибрации |
|
||||||||||
Удароустойчивост |
|
||||||||||
MTTF [Години] | 771 | ||||||||||
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 36,7 |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Монтаж | неекраниран монтаж |
Размери [mm] | 20 x 7 x 48 |
Материал | PBT; TPE-U; неръждаема стомана |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
---|