- Продукти
- Технология за безопасност
- Индуктивни сензори за безопасност
- Индуктивни сензори за безопасност
- GG851S
Индуктивен сензор за безопасност
GG851S
GIGA4005B2PO/SIL2/US
Индуктивен сензор за безопасност
GG851S
GIGA4005B2PO/SIL2/US
- За гарантиране на безопасността на машини
- Сертифициран съгласно следните стандарти: EN 60947-5-3, IEC 61508 и ISO 13849
- Не се изисква специален актуатор за електронни бездефектни датчици
- Свързване към програмируем контролер за безопасност, безопасни AS-i модули и безопасни модули за оценка
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | 2 x OSSD (A1 и A2) |
Зона на действие [mm] | > 10 |
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M18 x 1 / L = 86,5 |
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|---|
Тип на работата | непрекъсната работа (без нужда от поддръжка) |
Функция, свързана с безопасността | безопасно състояние при правилно амортизиране |
Приложение | Индустриални приложения |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Номинално изолационно напрежение [V] | 30 |
Консумация на ток [mA] | < 30 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Макс. време за закъснение при включване [ms] | 1000 |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | 2 x OSSD (A1 и A2) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5; (30 mA) |
Минимален работен ток [mA] | 2 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 50 |
Изходящи данни | Интерфейс тип C клас 1 |
Изходящо напрежение при 24 V | съвместим с EN 61131-2 входове тип 1, 2 |
Защита срещу късо съединение | да |
Макс. капацитивно натоварване CL_max [nF] | 20 |
Обхват на следене
Зона на действие [mm] | > 10 |
---|---|
Безопасно разстояние при изключване s(ar) [mm] | < 5 |
Време за реакция
Време за реакция [ms] | 5 |
---|---|
Време за реакция при приближаване до зоната за активиране [ms] | 5 |
Време на риска (време за реакция за грешки, свързани с безопасността) [ms] | 45 |
Условия на работа
Приложения | Клас C съгл. EN 60654-1 - приложение, устойчиво на атмосферните влияния | |
---|---|---|
Околна температура [°C] | -25...70 | |
Забележка за температурата на околната среда |
|
|
Околна температура [°C] | 10...40 | |
Забележка за температурата на околната среда |
|
|
Скорост на изменение на температурата [K/min] | 0,5 | |
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | накратко: 5...95 %; постоянен: 5...70 % | |
Налягане на въздуха [kPa] | 80...106 | |
Макс. височина над морското равнище [m] | 2000 | |
Йонизиращо лъчение | не е разрешено | |
Разпръскване на солен разтвор | IEC 60068-2-11 | |
Защита | IP 65; IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||||||||||||||||
Устойчивост на вибрации |
|
Класификация за безопасност
Съответства на изискванията |
|
|||
---|---|---|---|---|
Време за употреба TM [h] | ≤ 175200 | |||
Мисия време TM (допълнителна индикация) |
|
|||
PFH [1/h] | < 1,0E-07 |
Механични данни
Тегло [g] | 163,5 |
---|---|
Корпус | с резба |
Монтаж | екраниран монтаж |
Размери [mm] | M18 x 1 / L = 86,5 |
Означение на резбата | M18 x 1 |
Материал | месинг с бронзово покритие; PBT |
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
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|