AS-Interface PCB модул
E70529
AS-i pcb 2-DI/1-DO
AS-Interface PCB модул
E70529
AS-i pcb 2-DI/1-DO
- За монтаж в малки корпуси, шкафове за управление и операторски пултове
- Просто и бързо свързване с кабели
- Изключително компактна, пестяща място конструкция
- За вграждане на механични ключове в AS-i мрежи
- AS-i куплунг за две устройства за управление и сигнализация
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение | Корпус за панелен монтаж |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 50 |
Интегриран следящ сензор | да |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови входове: 2 |
---|
Входове
Брой цифрови входове | 2 |
---|---|
Входна верига на цифрови входове | PNP |
Сензорно захранване на входовете | AS-i |
Захранване [V] | 24 |
Входящ ток Висок [mA] | > 5 |
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение | не |
Изходи
Диапазон на напрежение DC [V] | AS-i |
---|---|
Макс. работен ток за изход [mA] | 10 |
Устойчив на късо съединение | не |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...60 |
---|---|
Защита | IP 20; (в зависимост от корпуса) |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Години] | 855 |
AS-i класификация
AS-i версия | 2.11; 3.0 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Режим на разширено адресиране | да | ||||||||||
AS-i профил | S-7.A.E | ||||||||||
I/O AS-i конфигурация [hex] | 7 | ||||||||||
AS-i ID код [hex] | A.E | ||||||||||
AS-i сертификат | 75102 | ||||||||||
Задаване на битовете за данни |
|
Механични данни
Тегло [g] | 54 |
---|
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|