- Продукти
- IO-Link
- IO-Link сензори за управление на движението
- IO-Link - Компактен модул за следене на скоростта
- DI5032
Компактeн модул за оценка на скоростта
DI5032
DIK3021-WRKG/IO/US
Компактeн модул за оценка на скоростта
DI5032
DIK3021-WRKG/IO/US
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP/NPN |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Обхват на сензора [mm] | 21 |
Интерфейс за комуникация | IO-Link |
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M30 x 1,5 / L = 65 |
Приложение
Приложение | Проста оценка на въртящото се и линейно движение по отношение на недостатъчната скорост; блокиране |
---|
Електрически показатели
Номинално напрежение DC [V] | 10...30 |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 10 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP/NPN |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 |
Устойчив на късо съединение | да |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 21 |
---|---|
Възможност за регулиране на обхвата на отчитане | не |
Работен обхват [mm] | 0...17 |
Обхват на измерване / настройка
Диапазон на настройка [Imp/min] | 5...14400 |
---|---|
Принцип на измерване | индуктивен |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 10 |
Време за реакция
Отложен старт [s] | 0...30; (На стъпки от: 100 ms; по подразбиране: 15 s) |
---|---|
Макс. Засичана честота [Imp/min] | 18000 |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...85 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -25...85 |
Защита | IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||||||||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||||||||||
MTTF [Години] | 664 | ||||||||||||
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 113,6 |
---|---|
Корпус | с резба |
Монтаж | неекраниран монтаж |
Размери [mm] | M30 x 1,5 / L = 65 |
Означение на резбата | M30 x 1,5 |
Материал | корпус: месинг с бронзово покритие; сензорна повърхност: PBT оранжев; LED прозорец: PEI; заключващи гайки: месинг с бронзово покритие |
Усилие на затягане [Nm] | 50 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|