Компактeн модул за оценка на скоростта
DI5007
DIA3010-ZPKG/SS-000-K/5S AUE
Компактeн модул за оценка на скоростта
DI5007
DIA3010-ZPKG/SS-000-K/5S AUE
- Надеждно безконтактно следене на скоростта на въртене по отношение на скорост, по-ниска от нормалната
- 2 в 1: датчик за скорост и оценка в един компактен корпус
- Лесна настройка на точката на превключване чрез потенциометър
- За директно свързване към програмируем контролер
- Намалена сложност на монтажа
Цената е за 1 бр. без ДДС
Спрени изделия
Алтернативни артикули: DI5023 + E30436 Сравнение на изделия: DI5007 / DI5023 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Обхват на сензора [mm] | 10 |
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Приложение
Приложение | Проста оценка на въртящото се и линейно движение по отношение на недостатъчната скорост; блокиране |
---|
Електрически показатели
Номинално напрежение DC [V] | 10...36 |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 15 |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Общ брой на изходите | 1 |
---|---|
Електрическо изпълнение | PNP |
Изходна функция | нормално отворен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 250 |
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход [mA] | 250 |
Устойчив на късо съединение | да |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 10 |
---|---|
Възможност за регулиране на обхвата на отчитане | не |
Обхват на измерване / настройка
Диапазон на настройка [Imp/min] | 5...300 |
---|
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 10 |
Време за реакция
Отложен старт [s] | 5 |
---|---|
Макс. Засичана честота [Imp/min] | 15000 |
Софтуер / програмиране
Регулиране на точката на превключване | многооборотен потенциометър |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
MTTF [Години] | 905 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 202 |
---|---|
Корпус | с резба |
Монтаж | екраниран монтаж |
Размери [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Означение на резбата | M30 x 1,5 |
Материал | месинг специално покритие; PBT |
Усилие на затягане [Nm] | 50 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x SS конектор |
---|