Джъмпер за клапан
E30436
PLUG M12 - DIN VALVE FORM A
Джъмпер за клапан
E30436
PLUG M12 - DIN VALVE FORM A
- Надеждно свързване на клапани на мястото на работа
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Широк работен температурен диапазон
- Здрав правоъгълен куплунг
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | Без силикон; Без халоген |
---|---|
Без силикон | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Макс. токово натоварване общо [A] | 4 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...85 |
---|---|
Защита | IP 65 |
Механични данни
Тегло [g] | 66,7 |
---|---|
Формиран корпусен материал | TPU |
Материал на гайката | месинг, с никелово покритие |
Уплътнителен материал | FKM |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x клапан тип A DIN, прав; Формовано тяло: TPU, черен; Заключване: месинг, с никелово покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm |
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 0,4 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 5,5 mm; 5 x 0,50 mm² |
---|
Електрическо свързване - Конектор
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU, черен; Заключване: месинг, с никелово покритие; уплътнение: FKM; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm |