You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Сензори
  3. Сензори за скорост
  4. Компактен модул за следене на скоростта
  5. DI5023

Компактeн модул за оценка на скоростта

DI5023

DIA3010-ZPKG/US

Компактeн модул за оценка на скоростта

DI5023

DIA3010-ZPKG/US

Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение PNP
Изходна функция нормално отворен
Обхват на сензора [mm] 10
Корпус с резба
Размери [mm] M30 x 1,5 / L = 92,3
Приложение
Приложение Проста оценка на въртящото се и линейно движение по отношение на недостатъчната скорост; блокиране
Електрически показатели
Номинално напрежение DC [V] 10...36
Консумация на ток [mA] < 20
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Изходи
Общ брой на изходите 1
Електрическо изпълнение PNP
Изходна функция нормално отворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 250
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход [mA] 250
Устойчив на късо съединение да
Защита от претоварване да
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] 10
Възможност за регулиране на обхвата на отчитане не
Работен обхват [mm] 0...8,1
Обхват на измерване / настройка
Диапазон на настройка [Imp/min] 5...3600
Принцип на измерване индуктивен
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3
Хистерезис [% от Sr] 10
Време за реакция
Отложен старт [s] 15
Макс. Засичана честота [Imp/min] 18000
Софтуер / програмиране
Регулиране на точката на превключване многооборотен потенциометър
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...80
Защита IP 65; IP 67
Тестове / одобрения
EMC
EN 60947-5-2
Удароустойчивост
DIN EN 60947-5-2
Устойчивост на вибрации
DIN EN 60947-5-2
MTTF [Години] 3262
Механични данни
Тегло [g] 247,35
Корпус с резба
Монтаж екраниран монтаж
Размери [mm] M30 x 1,5 / L = 92,3
Означение на резбата M30 x 1,5
Материал месинг специално покритие; PA; неръждаема стомана; TPE-U
Усилие на затягане [Nm] 50
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 1 x Светодиод, зелен
Аксесоари
Доставени артикули
заключващи гайки: 2
Електрическо свързване
Връзка Конектор: 1 x M12; кодиране: A