- Продукти
- Индустриална комуникация
- I/O модули с AS интерфейс
- Всички входно-изходни модули на AS-интерфейса
- AC5287
AS-i интерфейс Airbox с технология за бърз монтаж
AC5287
AirBox 5/2 2DI-Y IP67
AS-i интерфейс Airbox с технология за бърз монтаж
AC5287
AirBox 5/2 2DI-Y IP67
- За децентрализирано задействане на цилиндри и задвижващи клапани
- Комбинация от AS-i В/И модул и електромагнитен клапан
- Висока енергийна ефективност поради децентрализираното приложение близо до задвижващия елемент
- Намалена сложност на монтаж и свързване
- Лесен монтаж и свързване без инструменти благодарение на технологията за бърз монтаж
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение | полева инсталация |
---|---|
Температура на средата [°C] | -10...50 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Макс. текущото потребление от AS-i [mA] | 300 |
Интегриран следящ сензор | да |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови входове: 2; Брой пневматични изходи: 1 |
---|
Входове
Брой цифрови входове | 2 |
---|---|
Входна верига на цифрови входове | PNP |
Сензорно захранване на входовете | AS-i |
Захранване [V] | 20...30; (чрез плосък кабел) |
Макс. общ токов рейтинг на входовете [mA] | 200 |
Входящ ток Висок [mA] | 6...10 |
Входният ток Нисък [mA] | 0...2 |
Нивото на превключване е високо [V] | > 11 |
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение | да |
Изходи
Брой пневматични изходи | 1; (пневматичен изход с NO / NC ; импулсно) |
---|---|
Изходи за захранване на задвижващия механизъм | AS-i |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -10...55 |
---|---|
Защита | IP 65; IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Години] | 360 |
AS-i класификация
AS-i версия | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i адресиране | Конектор за адресиране | |||||||||||||||||||||||||
Режим на разширено адресиране | не | |||||||||||||||||||||||||
Профил на AS-i master | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||
AS-i профил | S-3.F.F | |||||||||||||||||||||||||
I/O AS-i конфигурация [hex] | 3 | |||||||||||||||||||||||||
AS-i ID код [hex] | F.F | |||||||||||||||||||||||||
Задаване на битовете за данни |
|
Механични данни
Тегло [g] | 344,2 |
---|---|
Тип на монтажа | бърз монтаж |
Материал | PA; POM; Свързващи контакти: CuSn6 Никелирани и покрити с калай |
Пневматична система | 1 x 5/2-ходов шибър (без застъпване) |
Диапазон на работно налягане [bar] | 3...8 |
Диапазон на работно налягане [MPa] | 0,3...0,8 |
Диапазон на работно налягане [psi] | 44...116 |
Въздушен поток при 6/5 bar [l/min] | 500 |
Допустим сгъстен въздух | сгъстен въздух без смазване, клас 6-3-1; сгъстен въздух със смазване, клас 6-3-4 |
Ръчно заменяне | натискане / освобождаване или натискане / завъртане / заключване |
Тръбни фитинги | 8 mm |
Изпускател | Изпускателната система може да бъде разредена чрез тръбна връзка |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Електрическо свързване
Модулна връзка | плосък кабел |
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аксесоари (като опция) |
|
Забележки
Забележки |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | технология за бързо монтиране за плосък кабел AS-i: ; Три възможни ориентации |
---|---|
Връзка | Конектор: M12 |
диаграми и графики
Символ за пневматика
|
|
---|