- Продукти
- Индустриална комуникация
- I/O модули с AS интерфейс
- Полеви модули с технология QuickLink ClassicLine
- AC5226
AS-Interface ClassicLine модул с технология за бързо монтиране
AC5226
ClassicLine 4AI C AUX IP67
AS-Interface ClassicLine модул с технология за бързо монтиране
AC5226
ClassicLine 4AI C AUX IP67
- Лесен монтаж и свързване без инструменти благодарение на технологията за бърз монтаж
- Три свободно избираеми посоки на плоския кабел
- Ясно видими мощни светодиоди за показване на работа, състояние на превключване и грешка
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Здрави конектори M12 за свързване на сензори и задвижващи елементи
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой аналогови входове: 4 |
---|
Приложение
Приложение | полева инсталация |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...31,6 DC |
---|---|
Макс. текущото потребление от AS-i [mA] | 50 |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Макс. токово натоварване общо [A] | 2 |
Допълнително захранване [V] | 16...30 DC; (AUX) |
Макс. консумация на ток осигурена от допълнително захранване [mA] | 2000 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой аналогови входове: 4 |
---|
Входове
Сензорно захранване на входовете | AUX |
---|---|
Брой аналогови входове | 4; (свързване на 2-проводни, 3-проводни и 4-проводни сензори) |
Аналогов вход (ток) [mA] | 4...20 |
Макс. напрежение в натоварването при номинално напрежение [V] | 10 |
Аналогови входове защитени срещу късо съединение | да |
Резолюция на аналогов вход | 12 bit |
Прецизност / отклонения
Прецизност | 0,5; (% от крайната стойност на обхвата на измерване; толеранс под въздействието на електромагнитни смущения: < ± 1 % от крайната стойност на обхвата на измерване) |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -25...70 |
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 90; (без кондензация) |
Макс. височина над морското равнище [m] | 2000 |
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Години] | 105 | ||||||
UL удобрение |
|
AS-i класификация
AS-i версия | 2.11; 3.0 |
---|---|
Режим на разширено адресиране | не |
Профил на AS-i master | M3; M4 |
AS-i профил | S-7.3.E |
I/O AS-i конфигурация [hex] | 7 |
AS-i ID код [hex] | 3.E |
AS-i сертификат | 123501 |
Механични данни
Тегло [g] | 188 |
---|---|
Материал | PA; Свързващи контакти: CuSn6 Никелирани и покрити с калай |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Електрическо свързване
Модулна връзка | плосък кабел |
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
|
---|---|---|
Аксесоари (като опция) |
|
Забележки
Забележки |
|
|||
---|---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
технология за бързо монтиране за плосък кабел AS-i: ; Три възможни ориентации | |
Конектор: M12; кодиране: A |