- Продукти
- Индустриална комуникация
- I/O модули с AS интерфейс
- Полеви модули с технология QuickLink ClassicLine
- AC5202
AS-Interface ClassicLine модул с технология за бързо монтиране
AC5202
ClassicLine 2 x (1 DI/1 DO)
AS-Interface ClassicLine модул с технология за бързо монтиране
AC5202
ClassicLine 2 x (1 DI/1 DO)
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение | полева инсталация |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 26,5...31,6 DC; (cULus - Необходим източник клас 2) |
---|---|
Макс. текущото потребление от AS-i [mA] | 250 |
Макс. токово натоварване общо [A] | 0,2 |
Интегриран следящ сензор | да |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови входове: 2; Брой цифрови изходи: 2 |
---|
Входове
Брой цифрови входове | 2 |
---|---|
Входна верига на цифрови входове | PNP |
Сензорно захранване на входовете | AS-i |
Захранване [V] | 18...30; (DC) |
Макс. общ токов рейтинг на входовете [mA] | 200; (текущото натоварване за всички входове и изходи: 200 mA) |
Входящ ток Висок [mA] | 6...10 |
Входният ток Нисък [mA] | 0...2 |
Нивото на превключване е високо [V] | > 11 |
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение | да |
Изходи
Брой цифрови изходи | 2 |
---|---|
Диапазон на напрежение DC [V] | 18...30 |
Макс. работен ток за изход [mA] | 200; (текущото натоварване за всички входове и изходи: 200 mA) |
Устойчив на късо съединение | да |
Електрически разделени | не |
Изходи за захранване на задвижващия механизъм | AS-i |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
AS-i класификация
AS-i версия | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i адресиране | Конектор за адресиране | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим на разширено адресиране | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Профил на AS-i master | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i профил | S-B.A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I/O AS-i конфигурация [hex] | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID код [hex] | A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задаване на битовете за данни |
|
Механични данни
Тегло [g] | 156,4 |
---|---|
Материал | PA; Свързващи контакти: CuSn6 Никелирани и покрити с калай |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Електрическо свързване
Модулна връзка | плосък кабел |
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
|
---|---|---|
Аксесоари (като опция) |
|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
технология за бързо монтиране за плосък кабел AS-i: ; Три възможни ориентации |
Електрическо свързване - Входове / изходи
Връзка | Конектор: M12 |
---|