AS-интерфейс контролен модул
AC3221
SmartL25 4DI AUX 4DO R C
AS-интерфейс контролен модул
AC3221
SmartL25 4DI AUX 4DO R C
- За употреба в шкафове за управление
- Просто и бързо свързване чрез пружинни клеми
- Изключително компактна, пестяща място конструкция
- Двойни клеми за разклоняване на захранващото напрежение
- Ясно видими мощни светодиоди за показване на работа, състояние на превключване и функция
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | Само за употреба за AS-i управляващи модули с профил M4 |
---|---|
Приложение | Монтаж в кутии за управление |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...31,6 DC |
---|---|
Макс. текущото потребление от AS-i [mA] | 30 |
Допълнително захранване [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Макс. консумация на ток осигурена от допълнително захранване [mA] | 1100; (AUX) |
Интегриран следящ сензор | да |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови входове: 4; Брой релейни изходи: 4 |
---|
Входове
Брой цифрови входове | 4 |
---|---|
Входна верига на цифрови входове | PNP; (тип 2 съгласно IEC 61131-2) |
Сензорно захранване на входовете | AUX |
Захранване [V] | 18...30; (DC AUX) |
Макс. общ токов рейтинг на входовете [mA] | 1000 |
Входящ ток Висок [mA] | 6...10 |
Входният ток Нисък [mA] | 0...2 |
Нивото на превключване е високо [V] | > 11 |
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение | да |
Изходи
Диапазон на напрежение DC [V] | 24; (AUX; Изходите O1 + O3 и O2 + O4 трябва да бъдат доставени по двойки със същото напрежение. 2 x 24 V DC) |
---|---|
Диапазон на напрежението AC [V] | 10...240; (Изходите O1 + O3 и O2 + O4 трябва да бъдат доставени по двойки със същото напрежение. 2 x 240 V AC) |
Макс. работен ток за изход [mA] | 6000; (омично съпротивление) |
Макс. текущи резултати натоварване общо [A] | 6; (омично съпротивление) |
Брой релейни изходи | 4 |
Устойчив на късо съединение | не |
Електрически разделени | да |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...65 | |
---|---|---|
Забележка за температурата на околната среда |
|
|
Температура на съхранение [°C] | -25...75 | |
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 90; (без кондензация) | |
Макс. височина над морското равнище [m] | 2000 | |
Защита | IP 20 | |
Защита на терминали | IP 20 | |
Степен на замърсяване | 2 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Години] | 248 | ||||||
Указания | Устройството се захранва от изолиращ източник.; Този източник на напрежение трябва да има вторичен предпазител, изброен в UL (виж приложения лист).; Като алтернатива може да се използва захранване от клас 2 за подаване на AUX. |
AS-i класификация
AS-i версия | 3.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i адресиране | Конектор за адресиране | |||||||||||||||
Режим на разширено адресиране | да | |||||||||||||||
Профил на AS-i master | M4 | |||||||||||||||
AS-i профил | S-7.A.7 | |||||||||||||||
I/O AS-i конфигурация [hex] | 7 | |||||||||||||||
AS-i ID код [hex] | A.7 | |||||||||||||||
AS-i ID1 код [hex] | 7; (определен) | |||||||||||||||
AS-i сертификат | 124301 | |||||||||||||||
Задаване на битовете за данни |
|
Механични данни
Тегло [g] | 203,35 |
---|---|
Тип на монтажа | Монтаж на DIN релса |
Материал | пластмаси; PC-GF20 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | пинови заглавки: 4 x ; Разстояние: 5,0 mm |
---|