- Продукти
- Индустриална комуникация
- I/O модули с AS интерфейс
- Полеви модули за влажни зони ProcessLine
- AC2916
AS-Interface ProcessLine модул
AC2916
ProcessLine 4AI C IP69K
AS-Interface ProcessLine модул
AC2916
ProcessLine 4AI C IP69K
- Специално за употреба в мокри зони на хранителната промишленост и тази за напитки
- Хигиенична конструкция без ъгли и ръбове
- Устойчив на почистване с високо налягане, с агресивни почистващи средства
- Ясно видими мощни светодиоди за показване на работа, състояние на превключване и грешка
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение | хигиенни и влажни зони в хранително-вкусовата промишленост |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Макс. текущото потребление от AS-i [mA] | 450 |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой аналогови входове: 4 |
---|
Входове
Сензорно захранване на входовете | AS-i |
---|---|
Брой аналогови входове | 4; (свързване на 2- и 3-проводни сензори) |
Аналогов вход (ток) [mA] | 4...20 |
Аналогов вход (напрежение) [V] | 18...30 |
Макс. напрежение в натоварването при номинално напрежение [V] | 10 |
Резолюция на аналогов вход | 1 bit = 1 µA |
Прецизен аналогов вход [%] | 0,5 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -5...70 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -25...85 |
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 90; (линейно намалява до 50% (40 ° C) без кондензация) |
Макс. височина над морското равнище [m] | 2000 |
Защита | IP 68; IP 69K |
Степен на замърсяване | 2 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Години] | 98 |
AS-i класификация
AS-i версия | 2.11; 3.0 |
---|---|
Режим на разширено адресиране | не |
Профил на AS-i master | M3; M4 |
AS-i профил | S-7.3.E |
I/O AS-i конфигурация [hex] | 7 |
AS-i ID код [hex] | 3.E |
AS-i сертификат | 101108 |
Механични данни
Тегло [g] | 607 |
---|---|
Размери [mm] | Ø 137,3 / L = 80 |
Материал | резбована букса: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Светодиод-Fenster: PC; O-пръстен: EPDM; Предпазна капачка: PP |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Електрическо свързване
Модулна връзка | M12 |
---|
Аксесоари
Аксесоари (като опция) |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване - AS-i
Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Усилие на затягане: 1,2...1,4 Nm |
Електрическо свързване - Процес на свързване
Конектор: 4 x M12; кодиране: A; Усилие на затягане: 1,2...1,4 Nm |