AS-Interface PCB модул
AC2753
PCB 4DI 3DO T C A/B
AS-Interface PCB модул
AC2753
PCB 4DI 3DO T C A/B
- За монтаж в малки корпуси, шкафове за управление и операторски пултове
- Просто и бързо свързване с помощта на винтови клеми
- Изключително компактна, пестяща място конструкция
- За вграждане на механични ключове в AS-i мрежи
- AS-i куплунг за три устройства за управление и сигнализация
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение | Корпус за панелен монтаж |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...31,6 DC |
---|---|
Макс. текущото потребление от AS-i [mA] | 180; (без сензори: < 30 mA; входове и изходи са активни: < 180 mA) |
Клас на защита | III |
Макс. токово натоварване общо [A] | 0,15; (общ ток за всички входове и изходи, захранени от AS-i: 150 mA) |
Интегриран следящ сензор | да |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови входове: 4; Брой цифрови изходи: 3 |
---|
Входове
Брой цифрови входове | 4 |
---|---|
Входна верига на цифрови входове | PNP |
Сензорно захранване на входовете | AS-i |
Захранване [V] | 18...30; (DC) |
Макс. общ токов рейтинг на входовете [mA] | 150 |
Входящ ток Висок [mA] | 6...10 |
Входният ток Нисък [mA] | 0...2 |
Нивото на превключване е високо [V] | > 11 |
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Брой цифрови изходи | 3 |
Окръжност | PNP |
Диапазон на напрежение DC [V] | 18...30; (DC) |
Макс. работен ток за изход [mA] | 100; (категория на използване DC-13 (управление на електромагнити): 2,5 W (IEC 60947-5-1)) |
Макс. текущи резултати натоварване общо [A] | 0,15 |
Устойчив на късо съединение | да |
Електрически разделени | да |
Изходи за захранване на задвижващия механизъм | AS-i |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...55 |
---|---|
Защита | IP 20 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
AS-i класификация
AS-i версия | 3.0 |
---|---|
Режим на разширено адресиране | да |
Профил на AS-i master | M2; M3; M4 |
AS-i профил | S-7.A.E |
I/O AS-i конфигурация [hex] | 7 |
AS-i ID код [hex] | A.E |
AS-i сертификат | 102401 |
Механични данни
Тегло [g] | 68 |
---|---|
Тип на монтажа | повърхностен монтаж |
Размери [mm] | 31,1 x 12 x 76,6 |
Материал | корпус: PC кондезиран |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
винтови клеми: |