AS-Interface PCB модул
AC2730
Valvehead module 4DI 3DO T
AS-Interface PCB модул
AC2730
Valvehead module 4DI 3DO T
- За монтаж в малки корпуси, шкафове за управление и операторски пултове
- Просто и бързо свързване с кабели
- Изключително компактна, пестяща място конструкция
- За вграждане на механични ключове в AS-i мрежи
- Подходяща за употреба в глави на клапани поради цялостното заливане
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение | Корпус за панелен монтаж |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 200 |
Макс. токово натоварване общо [A] | 0,18; (общ ток за всички входове и изходи, захранени от AS-i: 180 mA) |
Интегриран следящ сензор | да |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови входове: 4; Брой цифрови изходи: 3 |
---|
Входове
Брой цифрови входове | 4 |
---|---|
Входна верига на цифрови входове | PNP |
Сензорно захранване на входовете | AS-i |
Захранване [V] | 20...30; (DC) |
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Брой цифрови изходи | 3 |
Диапазон на напрежение DC [V] | 18...30; (DC) |
Макс. работен ток за изход [mA] | 100; (обърнете внимание на текущото натоварване за всички входове и изходи) |
Устойчив на късо съединение | да |
Изходи за захранване на задвижващия механизъм | AS-i |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 |
---|---|
Защита | IP 20 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
AS-i класификация
AS-i версия | 2.1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Режим на разширено адресиране | да | |||||||||||||||
Профил на AS-i master | M2; M3; M4 | |||||||||||||||
AS-i профил | S-7.A.F | |||||||||||||||
I/O AS-i конфигурация [hex] | 7 | |||||||||||||||
AS-i ID код [hex] | A.F | |||||||||||||||
Задаване на битовете за данни |
|
Механични данни
Тегло [g] | 80 |
---|---|
Корпус | залят пластмасов корпус |
Размери [mm] | 16 x 88 x 41 |
Забележки
Забележки |
|
||
---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Кабел: 0,2 m |