- Продукти
- Индустриална комуникация
- I/O модули с AS интерфейс
- Универсални модули за полеви приложения
- AC2617
AS-Interface универсален модул
AC2617
UniversalModule 2AI(V) IP65
AS-Interface универсален модул
AC2617
UniversalModule 2AI(V) IP65
- Лесен монтаж и свързване
- За свързване на датчици и актуатори с кабелен вход
- Свързване чрез пружинни клеми
- Ясно видими мощни светодиоди за показване на работа, състояние на превключване и грешка
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение | полева инсталация |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Макс. текущото потребление от AS-i [mA] | 140 |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Допълнително захранване [V] | 24...30 DC; (AUX) |
Допълнително захранване | по избор |
Макс. консумация на ток осигурена от допълнително захранване [mA] | 550; (AUX) |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой аналогови входове: 2 |
---|
Входове
Сензорно захранване на входовете | AS-i / AUX |
---|---|
Макс. общ токов рейтинг на входовете [mA] | 100 |
Брой аналогови входове | 2; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren) |
Аналогов вход (напрежение) [V] | 0...10 |
Аналогови входове защитени срещу късо съединение | не |
Резолюция на аналогов вход | 16 (1 bit = 1 mV) |
Прецизен аналогов вход [%] | 0,5 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...70 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -25...85 |
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 90; (без кондензация) |
Макс. височина над морското равнище [m] | 2000 |
Защита | IP 65 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Години] | 140 |
AS-i класификация
Профил на AS-i master | M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i профил | S-7.3.D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I/O AS-i конфигурация [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID код [hex] | 3.D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Битове за параметри |
|
Механични данни
Тегло [g] | 289,5 |
---|---|
Тип на монтажа | AS-i интерфейс към FC-E долни части |
Материал | PBT |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Електрическо свързване
Модулна връзка | плосък кабел |
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | пружинни клеми: |
---|