- Продукти
- Индустриална комуникация
- I/O модули с AS интерфейс
- Полеви модули с винтов монтаж ClassicLine
- AC2520
AS-интерфейс ClassicLine модул
AC2520
ClassicL90 4AI(Pt100) M12 IP67
AS-интерфейс ClassicLine модул
AC2520
ClassicL90 4AI(Pt100) M12 IP67
- Лесен монтаж и свързване
- Свързване на AS-i плосък кабел чрез долните части на модула
- Ясно видими мощни светодиоди за показване на работа, състояние на превключване и грешка
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Здрави конектори M12 за свързване на сензори и задвижващи елементи
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой входове Pt100: 4 |
---|---|
Обхват на измерване [°C] | -200...850 |
Приложение
Приложение | полева инсталация |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Макс. текущото потребление от AS-i [mA] | 80 |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Макс. токово натоварване общо [A] | 0,08 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой входове Pt100: 4 |
---|
Входове
Брой входове Pt100 | 4 |
---|---|
Сензорно захранване на входовете | AS-i |
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение | да |
Брой аналогови входове | свързване на 2- и 4-проводни сензори |
Резолюция на аналогов вход | 16 / 0,1 °C |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване [°C] | -200...850 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...70 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -25...85 |
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Години] | 140 |
AS-i класификация
AS-i адресиране | Конектор за адресиране; Възможност за ИЧ адресиране |
---|---|
Профил на AS-i master | M3; M4 |
AS-i профил | S-7.3.E |
I/O AS-i конфигурация [hex] | 7 |
AS-i ID код [hex] | 3.E |
Механични данни
Тегло [g] | 205,55 |
---|---|
Тип на монтажа | AS-i интерфейс към FC долни части |
Материал | PBT |
Усилие на затягане [Nm] | 0,6...0,8 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Електрическо свързване
Модулна връзка | плосък кабел |
---|
Аксесоари
Аксесоари (като опция) |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Конектор: M12; кодиране: A |