AS-интерфейс с учебен бутон
AC2398
AS-i Module 2BI 2LO RD/GR
AS-интерфейс с учебен бутон
AC2398
AS-i Module 2BI 2LO RD/GR
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение | полева инсталация |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Макс. текущото потребление от AS-i [mA] | 55 |
Входове
Сензорно захранване на входовете | AS-i |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...60 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...85 |
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
AS-i класификация
AS-i версия | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Режим на разширено адресиране | да | |||||||||||||||
Профил на AS-i master | M2; M3; M4 | |||||||||||||||
AS-i профил | S-B.A.E | |||||||||||||||
I/O AS-i конфигурация [hex] | B | |||||||||||||||
AS-i ID код [hex] | A.E | |||||||||||||||
AS-i сертификат | 134701 | |||||||||||||||
Задаване на битовете за данни |
|
Механични данни
Тегло [g] | 131,6 |
---|---|
Тип на монтажа | Монтаж на DIN релса |
Размери [mm] | 89,6 x 46 x 45 |
Материал | PA |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Обслужващи елементи |
|
Електрическо свързване
Модулна връзка | M12 |
---|
Забележки
Забележки |
|
||
---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |