AS-интерфейс контролен модул
AC2218
SmartLine25 4AO (C) C IP20
AS-интерфейс контролен модул
AC2218
SmartLine25 4AO (C) C IP20
- За употреба в шкафове за управление
- Просто и бързо свързване чрез пружинни клеми
- Изключително компактна, пестяща място конструкция
- Двойни клеми за разклоняване на захранващото напрежение
- Ясно видими мощни светодиоди за показване на работа, състояние на превключване и функция
Цената е за 1 бр. без ДДС
Спрени изделия
Алтернативни артикули: AC3218 Сравнение на изделия: AC2218 / AC3218 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Приложение
Приложение | Монтаж в кутии за управление |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 26,5...31,6 DC; (cULus - Необходим източник клас 2) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 12...57; (Външно захранване) |
Макс. текущото потребление от AS-i [mA] | 57; (с външно захранване: 25 mA) |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Макс. токово натоварване общо [A] | 0,5; (с външно захранване; с външно захранване: 100 mA) |
Допълнително захранване [V] | 24 DC; (към PELV) |
Допълнително захранване | по избор |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой аналогови изходи: 4 |
---|
Изходи
Брой аналогови изходи | 4; (Anschluss von 2-Draht-Aktuatoren oder 4-Draht-Aktuatoren mit separater 24 V-Versorgung) |
---|---|
Аналогов токов изход [mA] | 0...20 |
Макс. натоварване [Ω] | 600 |
Защита от претоварване | да |
Резолюция на аналоговия изход | 16 (1 bit = 1 µA) |
Изходи за захранване на задвижващия механизъм | AS-i / AUX |
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...70 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -20...85 |
Защита | IP 20 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Години] | 140 |
AS-i класификация
AS-i адресиране | Конектор за адресиране | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Профил на AS-i master | M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i профил | S-7.3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I/O AS-i конфигурация [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID код [hex] | 3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Битове за параметри |
|
Механични данни
Тегло [g] | 175 |
---|---|
Тип на монтажа | Монтаж на DIN релса |
Материал | PA 6.6 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | COMBICON: |
---|