AS-интерфейс контролен модул
AC2217
SmartLine25 4AI (V) C IP20
AS-интерфейс контролен модул
AC2217
SmartLine25 4AI (V) C IP20
- За употреба в шкафове за управление
- Просто и бързо свързване чрез пружинни клеми
- Изключително компактна, пестяща място конструкция
- Двойни клеми за разклоняване на захранващото напрежение
- Ясно видими мощни светодиоди за показване на работа, състояние на превключване и функция
Цената е за 1 бр. без ДДС
Спрени изделия
Алтернативни артикули: AC3217 Сравнение на изделия: AC2217 / AC3217 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Приложение
Приложение | Монтаж в кутии за управление |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 26,5...31,6 DC; (cULus - Необходим източник клас 2) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 10...53; (Външно захранване) |
Макс. текущото потребление от AS-i [mA] | 53; (с външно захранване: 28 mA) |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Допълнително захранване [V] | 24 DC |
Допълнително захранване | по избор |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой аналогови входове: 4 |
---|
Входове
Сензорно захранване на входовете | AS-i / AUX |
---|---|
Брой аналогови входове | 4; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren) |
Аналогов вход (напрежение) [V] | 0...10 |
Аналогови входове защитени срещу късо съединение | не |
Резолюция на аналогов вход | 16 (1 bit = 1 mV) |
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...70 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -20...85 |
Защита | IP 20 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Години] | 120 |
AS-i класификация
AS-i адресиране | Конектор за адресиране |
---|---|
Режим на разширено адресиране | не |
Профил на AS-i master | M3; M4 |
AS-i профил | S-7.3.E |
I/O AS-i конфигурация [hex] | 7 |
AS-i ID код [hex] | 3.E |
Механични данни
Тегло [g] | 168,5 |
---|---|
Тип на монтажа | Монтаж на DIN релса |
Материал | PA 6.6 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | COMBICON: |
---|