- Продукти
- Индустриална комуникация
- I/O модули с AS интерфейс
- Универсални модули за полеви приложения
- AC2032
AS-Interface универсален модул
AC2032
EMS/Module/4DI/CCT
AS-Interface универсален модул
AC2032
EMS/Module/4DI/CCT
- Лесен монтаж и свързване
- За свързване на датчици и актуатори с кабелен вход
- Свързване чрез пружинни клеми
- Ясно видими мощни светодиоди за показване на работа, състояние на превключване и грешка
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение | полева инсталация |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Макс. текущото потребление от AS-i [mA] | 200 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови входове: 4 |
---|
Входове
Брой цифрови входове | 4 |
---|---|
Входна верига на цифрови входове | PNP |
Сензорно захранване на входовете | AS-i |
Захранване [V] | 20...30 |
Макс. общ токов рейтинг на входовете [mA] | 160 |
Входящ ток Висок [mA] | > 5 |
Входният ток Нисък [mA] | < 3 |
Нивото на превключване е високо [V] | > 10 |
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение | да |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...60 |
---|---|
Защита | IP 65 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
AS-i класификация
Профил на AS-i master | M2; M3; M4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i профил | S-0.0.F | ||||||||||
I/O AS-i конфигурация [hex] | 0 | ||||||||||
AS-i ID код [hex] | 0.F | ||||||||||
Задаване на битовете за данни |
|
Механични данни
Тегло [g] | 182 |
---|---|
Тип на монтажа | AS-i интерфейс към FC и SC долни части |
Материал | PA 6-GF30; неръждаема стомана (1.4305 / 303) |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Електрическо свързване
Модулна връзка | плосък кабел |
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
пружинни клеми: |