- Продукти
- Технология за безопасност
- Безопасност по време на работа с AS интерфейс
- Обслужващи елементи
- AC011S
освобождаване с ключ на E-STOP с вградена AS-i връзка
AC011S
E-stop key switch IP67
освобождаване с ключ на E-STOP с вградена AS-i връзка
AC011S
E-stop key switch IP67
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение | надежден E-STOP съгласно EN ISO 13850 |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 50 |
Входове
Входна верига на цифрови входове | PNP |
---|---|
Сензорно захранване на входовете | AS-i |
Захранване [V] | 20 |
Входният ток Нисък [mA] | < 4 |
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | AS-i |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...60 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Класификация за безопасност
Съответства на изискванията |
|
||
---|---|---|---|
Време за употреба TM [h] | 87600 |
AS-i класификация
AS-i версия | 2.1 |
---|---|
Режим на разширено адресиране | не |
Профил на AS-i master | M3; M4 |
AS-i профил | S-7.B.E |
I/O AS-i конфигурация [hex] | 7 |
AS-i ID код [hex] | B.E |
AS-i сертификат | 74601 |
Механични данни
Тегло [g] | 343,5 |
---|---|
Размери [mm] | 105 x 72 x 93,5 |
Материал | PC-GF20 |
Електрическо свързване
Модулна връзка | M12 |
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
технология за бързо монтиране за плосък кабел AS-i, IP 67: | |
Конектор: M12; кодиране: A |