- Продукти
- AC008A
AS-интерфейс ClassicLine модул
AC008A
ClassicL45 4DO T M12 ATEX
AS-интерфейс ClassicLine модул
AC008A
ClassicL45 4DO T M12 ATEX
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: AC508A + E7000A Сравнение на изделия: AC008A / AC508A Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Макс. текущото потребление от AS-i [mA] | 50 |
Макс. токово натоварване общо [A] | 2 |
Интегриран следящ сензор | да |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 4 |
---|
Изходи
Електрическо изпълнение | AS-i |
---|---|
Брой цифрови изходи | 4 |
Окръжност | PNP |
Диапазон на напрежение DC [V] | 15...30; (към PELV) |
Макс. работен ток за изход [mA] | 1000; (категория на използване DC-13 (управление на електромагнити): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Устойчив на късо съединение | да |
Електрически разделени | да |
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...40 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
ATEX маркировка | II 3G EEx nA II T6 X | ||
---|---|---|---|
II 3D T60 °C IP 67 X | |||
EMC |
|
AS-i класификация
AS-i версия | 2.1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i адресиране | Възможност за ИЧ адресиране | |||||||||||||||
Режим на разширено адресиране | не | |||||||||||||||
AS-i профил | S-8.0.E | |||||||||||||||
I/O AS-i конфигурация [hex] | 8 | |||||||||||||||
AS-i ID код [hex] | 0.E | |||||||||||||||
Изчаква се сертификат AS-i | да | |||||||||||||||
Задаване на битовете за данни |
|
Механични данни
Тип на монтажа | AS-i интерфейс към FC-E долни части |
---|---|
Материал | PBT |
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
контактни крачета към долната част на модула, FK-E: | |
Конектор: M12; кодиране: A |