- Продукти
- Аксесоари
- Допълнително оборудване за AS интерфейс
- Допълнително оборудване за долни части на модули
- E7000A
Корпус за защита от удар за AS-интерфейсни модули и AirBoxes
E7000A
ATEX unit protection
Корпус за защита от удар за AS-интерфейсни модули и AirBoxes
E7000A
ATEX unit protection
- Корпус за надеждна защита от удари за AS-i модули и AirBoxes
- Здрава конструкция от неръждаема стомана за употреба при тежки промишлени условия
- Бързо и лесно монтиране и фиксиране
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за модули ATEX ClassicLine и ATEX Въздушни кутии |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -10...50 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 441,5 |
---|---|
Размери [mm] | 106,8 x 117,6 x 173 |
Материал | корпус: Неръждаема стомана (1.4016 / 430); шестостенен винт със сферично-цилиндрична глава: неръждаема стомана (1.4301 / 304) |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|