- Продукти
- Индустриална комуникация
- I/O модули с AS интерфейс
- Полеви модули с технология QuickLink ClassicLine
- AC508A
AS-Interface ClassicLine модул с технология за бързо монтиране
AC508A
ClassicLine 4DO II 3D
AS-Interface ClassicLine модул с технология за бързо монтиране
AC508A
ClassicLine 4DO II 3D
- Лесен монтаж и свързване без инструменти благодарение на технологията за бърз монтаж
- Три свободно избираеми посоки на плоския кабел
- Ясно видими мощни светодиоди за показване на работа, състояние на превключване и грешка
- За приложения в опасни зони
- Здрави конектори M12 за свързване на сензори и задвижващи елементи
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение | AS-i ATEX Модул |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Макс. текущото потребление от AS-i [mA] | 50 |
Макс. токово натоварване общо [A] | 2 |
Интегриран следящ сензор | да |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 4 |
---|
Изходи
Брой цифрови изходи | 4 |
---|---|
Окръжност | PNP |
Диапазон на напрежение DC [V] | 15...30; (към PELV; чрез плосък кабел) |
Макс. работен ток за изход [mA] | 1000; (категория на използване DC-13 (управление на електромагнити): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Устойчив на късо съединение | да |
Електрически разделени | да |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -10...50 |
---|---|
Защита | IP 50 |
Тестове / одобрения
ATEX маркировка | II 3D Ex tc IIIB T80°C Dc X IP50 | ||||
---|---|---|---|---|---|
EMC |
|
||||
MTTF [Години] | 211 |
AS-i класификация
AS-i версия | 2.11; 3.0 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i адресиране | Конектор за адресиране | ||||||||||||||||||||
Режим на разширено адресиране | не | ||||||||||||||||||||
Профил на AS-i master | M2; M3; M4 | ||||||||||||||||||||
AS-i профил | S-8.0.E | ||||||||||||||||||||
I/O AS-i конфигурация [hex] | 8 | ||||||||||||||||||||
AS-i ID код [hex] | 0.E | ||||||||||||||||||||
Изчаква се сертификат AS-i | да | ||||||||||||||||||||
Задаване на битовете за данни |
|
Механични данни
Тегло [g] | 228,5 |
---|---|
Тип на монтажа | AS-i плосък кабел за директно свързване |
Материал | PA; Свързващи контакти: CuSn6 Никелирани и покрити с калай |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Електрическо свързване
Модулна връзка | плосък кабел |
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
||
---|---|---|---|
Аксесоари (като опция) |
|
Забележки
Забележки |
|
||
---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | технология за бързо монтиране за плосък кабел AS-i: ; Три възможни ориентации |
---|---|
Връзка | Конектор: M12; кодиране: A |