• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Visionsensoren
  2. Visionsensor type O2D
  3. Beeldveldcalculator en productselectie

Overzicht van de 2D-visionsensoren

Communicatie-interface Procesinterface Verlichting Objectief Artikelnr.
Ethernet
TCP/IP

8-polig. A-gecodeerd
RGB-W
(polarisatiefilter geïntegreerd)
Standaard 16° O2D500
Groothoek 30° O2D502
Tele 10° O2D504
Infrarood Standaard 16° O2D520
Groothoek 30° O2D522
Tele 10° O2D524

5-polig. L-gecodeerd
(Conformance Class B)
RGB-W
(polarisatiefilter geïntegreerd)
Standaard 16° O2D510
Groothoek 30° O2D512
Tele 10° O2D514
Infrarood Standaard 16° O2D530
Groothoek 30° O2D532
Tele 10° O2D534

5-pol. A-gecodeerd
RGB-W
(polarisatiefilter geïntegreerd)
Standaard 16° O2D540
Groothoek 30° O2D542
Tele 10° O2D544
Infrarood Standaard 16° O2D550
Groothoek 30° O2D552
Tele 10° O2D554

Bekabeling en triggersignaal

De beeldregistratie kan worden geactiveerd door een binaire sensor (bijv. optische sensor) die is aangesloten op de triggeringang, een commando via de procesinterface (EtherNet/IP of TCP/IP) of een continue registratie met een vaste framesnelheid.

De volgende aansluitschema’s tonen de bekabeling van de vision- en triggersensoren volgens connectorvariant:

efector dualis Verdrahtung

Van links naar rechts: 8-polig. A-gecodeerd, 5-polig. A-gecodeerd en 5-polig. L-gecodeerd

Voor het eenvoudig integreren van triggersensoren en externe verlichtingselementen biedt ifm een Y-splitter aan. Zie EVC847 (voor triggersensoren) en EVC848 (voor externe belichting).

Extra aanvullende belichting

Hoewel de geïntegreerde LED-lichtbron in de O2D-codelezer voor de meeste toepassingen voldoende belichting biedt, zijn er toepassingen waarin extra extern licht gewenst is.

Type Rood licht Infrarood Wit licht Lichtveld Beschrijving

Balken
O2D921 O2D922 O2D923 10 x 75 mm Zeer diffuse en bijna schaduwvrije verlichting
O2D924 O2D925 O2D926 10 x 150 mm
Donker veld O2D920 - - Ø 90 mm Benadrukt oppervlaktekenmerken zoals bijv. geperforeerde codes

Ring
O2D915 O2D917 O2D919 Ø 106 mm
buiten
Ø 66 mm
binnen
Homogene en bijna schaduwvrije verlichting

Koepel
O2D931 O2D930 O2D930 80 x 80 mm

De multihoek-belichting elimineert hotspots bij moeilijke targets – “bewolkt daglicht”.

O2D933 O2D932 O2D932 130 x 130 mm

Achtergrond
O2D940 O2D941 - 25 mm rechthoekig Creëert een scherpe zwart/wit-contour langs de buitenrand
O2D942 O2D943 - 50 mm rechthoekig
O2D944 O2D945 - 100 mm rechthoekig