PMD Profiler
Bir Bakışta En Önemli Avantajlar:
- Montajın sıralı, kalıcı, doğru ve eksiksiz yapılmasını sağlar
- Kullanımı kolay cihaz: yazılım olmadan sadece birkaç adımda kurulum ve çalışma
- Mesafeden bağımsız ölçüm, bileşen yerleştirmede yüksek toleransa izin verir
- Harici ışığa karşı dayanıklılık sayesinde, perdeleme ve harici ışıklandırmaya ihtiyaç yoktur
IO-Link Sayesinde Gelişmiş Performans
- Üretim verimliliği ve kalitesinin arttırılması için ayrıntılı bilgilerin IO-Link ile değerlendirilmesi
- Tesis verimliliğinin arttırılması için, hurda oranı gibi üretim metriklerinin belirlenmesi
Daha yüksek kalite ve tesis kullanılabilirliği için hatalardan kaçının ve hataları kalıcı olarak önleyin
PMD Kesit İzleme hatasız uygulamalar için tasarlanmıştır. PMD Kesit İzleme ile, montaj, yönlendirme ve seçimin yanı sıra hedeflerin üretimi de izlenebilir. Bunlara ilave olarak, PMD Kesit İzleyici, örneğin tamamen sıkılmamış bir vidanın dışarıya doğru çıkma yapıp yapmadığını veya bir kenetleme sisteminin kilitlenip kilitlenmediğini kontrol etmek için nesneleri hassas bir şekilde inceler. Bu amaçla, PMD Kesit İzleyici düz bir lazer ışını gönderir ve böylece algılanacak nesnelerin kesit yüksekliklerini belirler.
Bir referans nesnesinin (iyi parça) kesit yüksekliği öğretilirse, nesneler bu öğretilmiş kontürle karşılaştırılabilir. Bu şekilde, farklılık gösteren bileşenler doğru parçalardan ayırt edilebilir. Bu gerçek zamanlı kalite kontrolü, planlanmamış kapanmalar ve hurdalarla ilgili maliyetlerin çoğunu düşürür ve tesisin çalışma süresini artırır. Ek olarak, hataların nedenleri daha hızlı bulunabilir ve ortadan kaldırılabilir.
Harici ortam ışığına ihtiyaç duyan kamera sistemlerine ve zor ayarlanan 1D sensörlerine alternatiftir
PMD Kesit İzleyici, mevcut sistemlere kıyasla tamamen yeni bir hata kontrolü boyutu üstlenmektedir. Kamera sistemlerinin ortam ışığına duyarlı olduğu ve bu nedenle pahalı perdeleme ve harici ışıklandırmaya ihtiyaç duyduğu her yerde, PMD Kesit İzleyici ortam ışığından bağımsız olarak çalışır. Bunlara ilave olarak, 1D sistemlerinin aksine, PMD Kesit İzleyici mesafeden bağımsız çalışır. Böylece nesneler, farklı mesafelerden bile güvenilir bir şekilde algılanabilir. Ayrıca, PMD Kesit İzleyici, harici bir cihazda kolayca saklanabilen, fire oranı veya referans ile hedef nesne arasında eşleşme değeri gibi ek bilgiler de sağlar. Bu bilgiler proses optimizasyonu için kullanılabilir.
Elle Kontrol Hata sıklığı yüksek Pahalı |
|
Tek Noktada Kontrol - 1D Mesafe Sensörleri Mesafeye bağlı (Hedefin yüksek hassasiyette konumlandırılması) Küçük hedefler için hizalanması zor |
|
Işın Tarama Sensörleri / Kameralar PMD Kesit İzleyici |
|
Görüş Sistemi Kontrolü - Görüntü Sensörleri / Akıllı Kamera / Kameralar Ortam ışığına karşı hassas Pahalı makine kapakları veya pahalı harici aydınlatma gerekli Eğitimli servis personeli gerekli (Yazılım!) |
Herhangi bir yazılım olmadan hızlı başlatma için en yüksek kullanım kolaylığı
Kesit İzleyici, geleneksel bir M12 konektörü kullanılarak kolayca bağlanabilir ve aydınlatma gibi herhangi bir harici cihaza ihtiyaç duymaz. Referans nesneler, sezgisel kullanıcı arayüzü aracılığıyla, doğrudan cihaz üzerindeki düğmelerle ve herhangi bir yazılım olmadan öğretilebilir. Gönderilen yardımcı ışın, kullanıcının İlgi Bölgesi’ni (ROI) kolayca tanımlamasına yardımcı olur. İlgi Bölgesi, özellikle ilgili ürün parçalarına yakınlaştırma yapar ve eşleştirme değerinin kesinliğini arttırır. Parçaların her zaman aynı yerde olmaması durumunda, "değişken ROI" bile mümkündür. Doğru parçalar sarı anahtarlama LED'i ile bildirilir. X / Z diyagramındaki kesit yüksekliği gibi daha fazla bilgi, kullanıcı dostu olan Vision Assistant yazılımı aracılığıyla görselleştirilir. 1D sensörlerinin aksine, kullanıcı yalnızca bir bileşenin mevcut olup olmadığını değil, aynı zamanda tam olarak hangi parçanın mevcut olduğunu da, tesise girmeden bilir.
Kamera Sistemi | PMD Lazer Sensörü | PMD Kesit İzleyici | ||
---|---|---|---|---|
Renk Sıralaması | ||||
Yükseklik Sıralaması | ||||
Zor Ortam Işığı | ||||
Kurulum Karmaşıklığı | ||||
Parlak Yüzey | ||||
Değişken Hedef Hizalaması | ||||
Kılavuzluk Edilen Nesne | ||||
Kılavuzluk Edilmeyen Nesne | ||||
Dinamik Uygulama | ||||
Kontür Algılama | ||||
Hassasiyet |