- Genel bakış
- Mobil araçlar için sensörler
- Hareket Kontrolü
Hareket kontrolü için sensörler
Hareket kontrolü için sensörler, hareketlerin hassas kontrolünü sağladıkları ve makinelerin verimliliğini ve güvenliğini artırdıkları için mobil makineler için çok önemlidir. Enkoderler dönme hareketlerini ve makine bileşenlerinin konumunu ölçerken, eğim sensörleri tesviye ve hizalamayı izler. Birlikte, hassas kontrol ve izleme sağlarlar.
Enkoder
Yüksek şok ve titreşim dayanıklılığı
Manyetik algılama prensibi, enkoderleri son derece sağlam ve titreşimlere ve darbelere karşı dayanıklı hale getirir.
Son derece dayanıklı
Mobil makinelerde kullanım için mükemmelleştirilen sensörler zorlu çevre koşullarına uygundur (IP69K + E1).
Endüstri standardı arayüzü destekler
Mevcut sistemlere kolay entegrasyon için.
Eğim sensörleri
Basit ölçüm prensibi
Çalışma prensibi ek mekanik bağlantılara olan ihtiyacı ortadan kaldırır.
Özelleştirilmiş montaj
Ölçüm temassız ve dolayısıyla aşınmasız olduğundan, eğim sensörleri her yere yerleştirilebilir.
Yüksek doğruluk
Tüm sensörler, tüm açı aralığı boyunca mutlak fabrika kalibrasyonu ile teslim edilir.