• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Genel bakış
  2. Mobil araçlar için sensörler
  3. RFID

Mobil makineler için kompakt RFID cihazları

RFID sistemleri temassız tanımlama ve veri yakalama sağlar, bu da onları zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için ideal hale getirir. Mobil makinelerde kullanılmak üzere özel olarak tasarlanan kompakt RFID cihazı, farklı ekleri otomatik olarak algılar ve kontrol ünitesindeki yapılandırmayı ilgili ayarlarla eşleştirir.

Kontrol cihazı, belirli bir makine kurulumunun ne zaman ve ne kadar süreyle çalıştırıldığını otomatik olarak kaydeder. Bu, bakım aralıkları ve çalışma süreleri hakkında veri üretilmesini sağlar. Veriler otomatik olarak depolanarak arıza süresinin azaltılmasına ve üretkenliğin artırılmasına yardımcı olur.

Ürün faydaları

Kompakt tasarım

RFID anteni ve değerlendirme ünitesini tek bir gövdede birleştiren entegre tasarım, kurulumu basitleştirir ve yerden tasarruf sağlar.

Yüksek koruma sınıfı

Sağlam tasarımı kir, toz ve neme karşı koruma sağlayarak zorlu ortamlar için idealdir.

Geniş çalışma sıcaklığı aralığı

Sensörler hem aşırı sıcakta hem de aşırı soğukta güvenilir bir şekilde çalışır.

Yüksek şok ve titreşim dayanıklılığı

Mobil makinelerde sıklıkla meydana gelen yoğun şoklara ve titreşimlere dayanacak şekilde üretilmişlerdir.

CAN arayüzü

CAN arayüzü sayesinde sensörler, ifm'nin ecomatmobile kontrol cihazları ile kullanım için optimize edilmiştir.

E1 onayı

RFID sensörlerimiz, karayolu trafiğinde güvenilirliklerini ve güvenliklerini onaylayan E1 onayına sahiptir. Mobil makinelerde kullanım için idealdir.

Sisteme genel bakış

RF tanımlama sistemi 13.56 MHz için RFID transponderlerinden (kimlik etiketleri) temassız okuma ve/veya yazma sağlar.
Kompakt okuma/yazma kafaları antene ek olarak komple değerlendirme ve CANopen arayüzünü de içerir. Bu nedenle, cihazlar doğrudan araçların ve mobil makinelerin kontrol sistemlerine bağlanabilir.
CANopen arayüzlü sağlam kompakt RFID cihazı, tarım makinelerinde, belediye araçlarında ve inşaat makinelerinde tanımlama görevleri için geliştirilmiştir. Farklı ekleri açıkça tanımlar ve doğru olanın seçilmesini sağlar. Bu sayede sahte ürün kullanımının önüne geçilebilir. Ayrıca, örneğin bakım aralıklarını planlamak için makinelerin ve eklerin çalışma süreleri kaydedilebilir.

Kompakt RFID cihazları sürücü tanımlama için de kullanılabilir, örneğin bir kullanıcının atanmış "kullanıcı seviyesini" tespit etmek için. Bu, yetkilerin net bir şekilde atanmasını sağlayarak hem operasyonel güvenliği hem de verimliliği artırır. Kullanıcıları benzersiz bir şekilde tanımlayarak ve onları belirli kullanıcı seviyelerine bağlayarak, sistem yalnızca yetkili kişilerin belirli eylemleri gerçekleştirebilmesini sağlar. Bu, işletim hatalarını önlemeye yardımcı olur.

Uygulama örnekleri

SSS

Ürünler