• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

Mobil makineler için sistemler

Mobil makinelerle kapak resmi

Sağlam, esnek, güvenilir

İnşaat makineleri, tarım makineleri, nakliye araçları, belediye veya ticari hizmet araçları: Her gün her türlü hava koşulunda dışarıdadırlar, aşırı sıcaklıklara, toza ve muazzam titreşimlere göğüs gererler. Her işin güvenilir ve verimli bir şekilde yapılmasını sağlamak için otomasyon teknolojisinin de buna uygun olarak sağlam olması gerekir.

ifm'nin sistem çözümleri ile mobil makineler her zorluk için en iyi şekilde donatılmıştır. Sensörler veya kameralardan kablolara, sağlam HMI'lara / ekranlara, merkezi olmayan I/O-modüllerine veya kontrol cihazlarınakadar her şey için ifm, mobil makinelerde kullanılmak üzere yüksek kaliteli bileşenler için tek elden tedarikçidir. Kapsamlı yazılım modülü kütüphaneleri de bileşenlerin makinelere entegrasyonunu önemli ölçüde basitleştirerek zamandan tasarruf sağlar ve geliştirme maliyetlerini azaltır. Örneğin, ISOBUS sadece birkaç tıklama ile entegre edilebilir.

Ne olursa olsun, sistem çalışacaktır! Her şeyin gerçekten sorunsuz çalıştığını takip etmek için ifm, gelişim izleme, filo yönetimi ve kestirimci bakım için basit ve güvenilir bir çözüm olan mobil IoT'yi sunuyor.

Ürün portföyümüze genel bakış

Bağlantılar

Gerçek çözüm her zaman bir sistemdir

Bireysel olarak güçlü, takım olarak daha da iyi. Tüm ecomatmobile bileşenleri zaten çok güçlüdür ve neredeyse evrensel olarak kullanılabilir. Ancak, tam güçleri yalnızca eksiksiz bir sistemde ortaya çıkar. Entegrasyon, iletişim, teşhis ve kestirimci bakım el ele vererek makinenizin dijitalleşmesini ve otomasyonunu daha da verimli hale getirir.
Ecomatmobile sözümüz: 1+1 > 2

Kaynaklar - mobil makinelerle ilgili başarı öyküleri, videolar ve makaleler