- Genel bakış
- ecomatController
ecomatController: Güçlü mobil kontrol cihazları - standart ve arıza emniyetli
En olumsuz koşullar altında bile istikrarlı ve güvenilir, en yüksek performansla çoklu giriş ve çıkışın kontrolü ifm'nin ecomatController ürünleri için sorun yok.
Isı, soğuk, kir veya sürekli titreşim - mobil araçlar genellikle zorlu çevre koşullarına maruz kalır. Zorlu koşullar, kullanılan tüm parçalar için bir meydan okumadır, ancak ecomatController için sorun değildir. Kompakt ve sağlam metal gövde, kontrol cihazını dış etkilerden en iyi şekilde korur.
Dıştan mükemmel bir şekilde korunan kumandanın iç özellikleri de etkileyici. Güçlü 32-bit mikrodenetleyiciler çok kısa çevrim süreleri sağlarken, hiçbir uygulama programı geniş program belleği için çok karmaşık değildir. ecomatControllers ayrıca karmaşık algoritmaları güvenilir ve sorunsuz bir şekilde çalıştırır.
TÜV sertifikalı güvenlik - hızlı ve basit
ecomatController'ın tüm güvenlik versiyonları SIL 2 (IEC 62061), PL d (EN ISO 13849-1), ASIL C (IEC 26262) ve AgPL d (ISO 25119) fonksiyonel güvenlik sertifikalarına sahiptir. Tek bir cihazda biri standart diğeri emniyet uygulamaları için olmak üzere iki bağımsız kontrol cihazı, karmaşık emniyet konseptlerinin bile basit ve verimli bir şekilde uygulanmasını sağlar. TÜV sertifikalı emniyet kütüphaneleri ve fonksiyon bloklarının sağlanması, emniyet işlevleri için gereken programlama ve dokümantasyon miktarını da azaltır.
Güçlü
Entegre 32-bit kontrol cihazı, geniş çalışma belleği ve CAN bağlantısı ile ecomatController çok yönlü, güçlü bir cihazdır.
Sağlam
Titreşime, neme ve aşırı ortam sıcaklıklarına dayanıklıdır ve IP 65 / IP 67 koruma sınıfı ile mobil makinelerde kullanım için idealdir.
Güvenilir
Güvenlikle ilgili uygulamalarda kullanıma yönelik çeşitler
Basit
ecomatControllers, IEC 61131-3'e uygun olarak CODESYS 3.5 ile basit ve rahat bir şekilde programlanabilir. Bu tek başına zaman kazandırırken, sağlanan fonksiyon kütüphaneleri verimliliği artırmayı garanti eder.
Esnek
Yapılandırılabilir giriş/çıkış portları: dijital, analog, PWM
ecomatController, mobil bir makinenin atan kalbidir. Doğrudan makinenin dışındaki elemanına yerleştirildiğinde veya kontrol kabininde gözden uzak bir yere gizlendiğinde, sürekli olarak en yüksek performansı sağlar. 124 adede kadar yapılandırılabilir giriş ve çıkış ile karmaşık uygulamalar için de idealdir.
Dijital giriş ve çıkışlara ek olarak, tüm ecomatControllers analog portlara da sahiptir. Peki ya işlerin hızlı ilerlemesi gerekiyorsa? Sağlam mobil kontrol cihazlar için sorun yok - girişler 30 kHz'e kadar hızlı sinyaller için de kullanılabilir. Tüm girişler ve çıkışlar arızalara ve aşırı yüklere karşı güvenilir bir şekilde korunarak büyük zorluklarda bile hiçbir şeyin ters gitmemesi sağlanır.
Tüm ecomatControllers ayrıca çeşitli CAN arayüzlerine sahiptir. Veriler, CANopen protokolü kullanılarak bu arayüzler aracılığıyla merkezi olmayan giriş / çıkış modüllerine (örn. ioControl) veya sağlam bir HMI'ya (örn. ecomatDisplays) aktarılabilir. Çeşitli CAN arayüzlerine sahip olduklarından, ecomatControllers ağ geçidi olarak da kullanılabilir ve örneğin motorlardan gelen kontrol ve teşhis verilerinin doğrudan SAE-J1939 protokolü aracılığıyla işlenmesini sağlar. Servis ve bakım görevleri iki Ethernet arayüzü üzerinden hızlı bir şekilde tamamlanabildiği gibi, TCP/IP, UDP/IP, Modbus UDP gibi seçilmiş protokoller ve CIP Safety'den özelleştirilmiş alıntılar da kullanılabilir.